Hydraulische Vorspannwerkzeuge
Bolzen zuverlässig und genau anziehen

Der zuverlässige Anzug von Stehbolzen kann problematisch sein. Wird diese Aufgabe mit ungeeigneten Werkzeugen oder Verfahren ausgeführt, führt sie häufig zum Ausfall der verschraubten Baugruppen.
Zur Beseitigung dieses Problems hat SKF unter der Bezeichnung "Hydrocam Tensioner" eine umfangreiche Serie von hydraulischen Vorspannwerkzeugen entwickelt, die sich beliebig einsetzen lassen und die Vorspannung zuverlässig und wiederholbar einstellen.
Die Reihe "Hydrocam Tensioner" umfasst manuelle und automatische Systeme und eignet sich ideal für die Verschraubung von Baugruppen mit hohem Anzugsmoment in Rohrmühlen, Zementwerken und Tunnelbohrmaschinen.