Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Explorer Rillenkugellager für Elektromotoren

Reibungsarme Hochgeschwindigkeitslösung

Aufgrund ihrer Reibungsarmut und der Eignung für hohe Drehzahlen werden bei Elektromotoren häufig Rillenkugellager eingesetzt. Rillenkugellager können radiale, axiale und kombinierte Belastungen aufnehmen und eignen sich im Motor sowohl als Festlager als auch als Loslager.

 

Mit den SKF Explorer-Rillenkugellagern ergeben sich noch weitere Vorteile. Die SKF Explorer-Reihe zeichnet sich durch eine optimierte innere Geometrie und Wälzkontaktfläche, höhere Kugelqualität, reineren Stahl, eine Maßgenauigkeit entsprechend der ISO-Klasse P6 und engere Toleranzen bei der Breitenabweichung aus.

 

Durch diese Eigenschaften besitzen die SKF Explorer-Rillenkugellager eine deutlich höhere Genauigkeit, sodass der Motor leiser läuft, mit höheren Drehzahlen betrieben werden kann und eine längere Lebensdauer besitzt.

Rillenkugellager

SKF Rillenkugellager haben tiefe, durchgehende Laufrillen. Diese Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen die Aufnahme von Radialbelastungen sowie von Axialbelastungen in beiden Richtungen. Dieser Lagertyp ist sehr vielseitig einsetzbar. Seine besonderen Merkmale sind:
  • Einfache Ausführung
  • Selbsthaltend
  • Geeignet für hohe und sehr hohe Drehzahlen
  • Robust im Betrieb, weniger wartungsintensiv
SKF logo