Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Pelletieranlagen

Anspruchsvolle Bedingungen

Das Mischen von Eisenerz und Bindemittel und die anschließende Pelletproduktion in einer Kugelmühle stellen extreme Anforderungen an alle beteiligten Anlagenteile. Die Kombination aus Extremtemperaturen, hohen Belastungen, Stoßbelastungen und Verunreinigungen macht den störungsfreien Betrieb zu einer Herausforderung. SKF Lösungen können Ihnen helfen, die Produktivität zu erhöhen, den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und die Rentabilität zu steigern.

SKF Lösungen für Pelletieranlagen

SKF logo