Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schwingsiebe

Die hohen Kosten von Schwingungen und Verunreinigungen

Schwingsiebe sind dem Wetter und grobem Material ausgesetzt. Sie müssen starke Schwingungen und hohe Belastungen aufnehmen. Das führt in der Praxis zu häufigen Ausfällen – und wird von vielen Anwendern als unvermeidlich betrachtet.

Der Komplettausfall eines Schwingsiebs zieht hohe Folgekosten nach sich. Neben den Reparaturkosten für die betroffenen Komponenten sind auch die Kosten für den Produktionsausfall zu berücksichtigen. Auf die Siebhersteller können hohe Gewährleistungsforderungen zukommen und die Beziehungen zu ihren Kunden werden belastet.
Vermeiden Sie vorzeitige Ausfälle mit Lösungen von SKF
SKF bietet zahlreiche Lager, Dichtungen und Schmierstoffe an, die speziell für hohe Belastungen, starke Schwingungen und extreme Verunreinigungen geeignet sind – typische Betriebsbedingungen von Schwingsieben, die sich auf die Zuverlässigkeit und Produktivität auswirken.

SKF Lösungen für Schwingsiebe

SKF logo