Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Berührungsfreie SKF Labyrinthdichtungen

Robuster Schutz bei wenig bzw. ohne Reibung

Schwingsiebe sind ständig Schleifstaub ausgesetzt. Sie brauchen robuste Lagerdichtungslösungen, die das Eindringen von Verunreinigungen und das Auslaufen des Schmierstoffs wirksam verhindern. Durch die starken Schwingungen und die hohen Belastungen, denen die Siebe ausgesetzt sind, kann sich allerdings die Lagerreibung erhöhen, wodurch sich die Lagergebrauchsdauer verkürzt.

Die berührungsfreien SKF Labyrinthdichtungen bieten eine ideale Lösung für diese Situation. Sie dichten gegen Verunreinigungen genauso wirksam wie Kontakt- und Lippendichtungen ab, erzeugen dabei aber kaum oder gar keine Reibung. Das Ergebnis? Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit verbessern sich.
SKF logo