Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Bohrer

Dauerbetrieb in schwierigen Umgebungen

Bohrer müssen für schwierigste Bedingungen ausgelegt sein. Sie arbeiten in hartem Material und müssen einen kontinuierlichen Zu- und Abfluss von Wasser und Bohrabfällen verkraften. Schwingungen, Stoßbelastungen und hohe Betriebstemperaturen erhöhen den Schwierigkeitsgrad weiter.
Verhindern Sie Ausfälle durch den Einsatz von SKF Lösungen
Trotz erheblicher Anstrengungen zum Schutz der Bohrer lassen sich teure Ausfälle nicht vollständig verhindern. Kommt es zu einem Ausfall von Bohrerkomponenten, verschlechtert sich die Produktivität und damit das Betriebsergebnis.

Die fortschrittlichen SKF Lösungen können die Zuverlässigkeit verbessern und gleichzeitig zu einer höheren Produktivität und Sicherheit beitragen.

SKF Lösungen für Bohrer

SKF logo