Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Untertagebau

Extreme Betriebsanforderungen

Die Temperaturen im Untertagebau können extrem sein. Arktische Kälte ist genauso anzutreffen wie extreme Wärme in Wüstengegenden. Untertagebau kann 4.300 Meter über dem Meeresspiegel erfolgen, aber auch 3.800 Meter darunter. Extreme Wetterbedingungen und Schadstoffe bringen Mensch und Maschine an ihre Grenzen. Unter diesen Bedingungen brauchen Sie Maschinen, Anlagen und Zulieferer, auf die absoluter Verlass ist.
Fortschrittliche SKF Lösungen
Die SKF Produkte und Dienstleistungen basieren auf mehreren Jahrzehnten praktischer Erfahrungen in der Branche. Sie helfen Ihnen, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit Ihrer Untertagebautechnik zu verbessern.

Ausrüstung für den Untertagebau

SKF logo