Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Copperhead für mobile Geräte

Erkennen Sie Probleme, bevor es zu Ausfällen von mobilen Geräten kommt

SKF Copperhead ist ein Fehlerdiagnosesystem für mobile Anlagen. Das System überwacht die Schwingungs-, Temperatur-, Drehzahl- und Belastungswerte mechanischer Fahrzeugsysteme im laufenden Betrieb. Das robuste und kompakte Onboard-Onlinesystem trägt zur Verringerung des Instandhaltungsbedarfs bei und erhöht gleichzeitig die Verfügbarkeit und Produktivität des Fahrzeugs.

Weltweiter Zugang zu Betriebsdaten

SKF Copperhead für mobile Technik meldet kritische Messwerte automatisch. Die Werte können von Ihren geschulten Mitarbeitern oder von unseren Experten ausgewertet werden. Die anwenderfreundliche Software warnt rechtzeitig bei drohenden Störungen.

Erkennung zahlreicher Maschinenstörungen:
  • Lose Teile (Kippelemente, Siebnetze)
  • Unwucht
  • Getriebeschaden (Zahneingriff)
  • Lagerschäden
  • Schmierstoffmangel
  • Stoßwirkungen
  • Hohe Temperaturen
SKF logo