Dünnwandige Kegelrollen- und Schrägkugellager
Kostensparende Lösungen für schwere Radlager

Radlager tragen das Gewicht des Fahrzeugs. Sie gewährleisten die Drehbewegung und übertragen das Drehmoment auf das Rad. Im wahrsten Sinne des Wortes eine hohe Belastung. Hier können dünnwandige SKF Lager eingesetzt werden.
Dünnwandige Kegelrollenlager für Radlader und andere Radantriebseinheiten und dünnwandige Schrägkugellager für Raupenantriebseinheiten (z.B. Bagger) zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte aus. Ihre hohe Steifigkeit und Stoßbelastungsfestigkeit machen die Maschine zuverlässiger und tragen zur Senkung der Stillstandszeiten bei, wodurch die Produktivität steigt.
Da dünnwandige Kegelrollenlager sehr kompakt aufgebaut sind, kann der Anwender Lösungen mit geringen Einbaumaßen realisieren. Sowohl dünnwandige Kegelrollenlager als auch dünnwandige Schrägkugellager erleichtern die Entwicklung kosteneffektiver Lösungen.