Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schrämlader (Longwall shearers)

Das Manövrieren in Kohleflözen stellt hohe Anforderungen an die Maschinen

Beim vorzeitigen Ausfall eines Schrämladers führen die Stillstandskosten zu einer Kostenerhöhung beim eigentlich kostengünstigen Strebbau.
SKF Lösungen sind da sehr hilfreich
In dem breiten Sortiment an SKF Produkten und Dienstleistungen finden Sie Lösungen zur Kostenkontrolle für den Strebbau, zum Beispiel durch Verhinderung ungeplanter Stillstandszeiten oder durch Reduzierung des Instandhaltungsaufwands.

SKF Lösungen für Longwall Shearers (Schrämlader)

SKF logo