Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schaufellader

Starke Stressbelastungen für Maschinen

Im Tagebau werden Schaufellader zur Beseitigung von Schutt und Geröll eingesetzt. Die Schaufeln sind den Umweltbedingungen ausgesetzt und müssen hohe Belastungen aufnehmen. Durch diese Belastungen werden Lader im Betrieb schwer beansprucht.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF bietet eine Vielzahl robuster Produkte und Dienstleistungen an, mit denen Schaufelradbagger auch den widrigsten Bedingungen widerstehen können.

SKF Lösungen für Schaufellader

SKF logo