ROTOSTAT Dichtungsmodul
Eine einbaufertige Lösung zur Abdichtung der hinteren Kurbelwellen
Das Dichtungsmodul ROTOSTAT besteht aus fünf Komponenten und wird von SKF als einbaufertige Lösung zur Abdichtung der hinteren Kurbelwelle angeboten. Die statischen Dichtungen und die Rotationsdichtungen sind direkt in die Halterung eingepasst. Das Modul ist leicht, lässt sich einfach einbauen und bietet eine sehr gute Abdichtung, da 50 % der undichten Stellen eliminiert werden.
Need image PH_0000447.png