SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme
Einfach, sicher, skalierbar

SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme sind für Betriebsdrücke von 16 bis 315 bar und Entlastungsdrücke von 2 bis 70 bar ausgelegt. Durch die parallele Anordnung der Einleitungs-Dosierventile konnte die Konstruktion einfach und damit zuverlässig gehalten werden. Auch der Einbau gestaltet sich unkompliziert. Durch den modularen Aufbau des SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersystems ist eine effektive Skalierung planbar.