Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Generator

Schutz der Lager und Verbesserung der Zuverlässigkeit

Das Risiko eines Lagerschadens aufgrund von Streuströmen ist bei drehzahlvariablen Generatoren sehr hoch. Die Entwicklung von Lösungen für einen wirksamen Schutz der Lager kann sich als entscheidend für den Erfolg neuer Projekte erweisen. SKF ist Marktführer im Bereich stromisolierter Lager.
SKF Lösungen schützen nicht nur die Lager, sondern können auch zu einer Verbesserung der Gesamtleistung von Turbinengeneratoren beitragen und die Gebrauchsdauer verlängern.

Lösungen

SKF logo