Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geräuscharme SKF Rillenkugellager

Geräusche und Schwingungen können die Zuverlässigkeit von Generatoren einschränken

Wenn Geräusch- und Schwingungspegel mit natürlich auftretenden Oberschwingungen im Generator synchron sind, führt die daraus resultierende Eigenschwingung mit der Zeit zum vorzeitigen Ausfall von Komponenten. In vielen Fällen sind die Komponentenausfälle ungeplant, da die Eigenschwingung auch andere Störungen überdecken kann.

Wir unterstützen Sie

Mit geräuscharmen SKF Rillenkugellagern können Betriebsgeräusche und Eigenschwingungen in Generatoren erheblich reduziert und die Zuverlässigkeit verbessert werden. Diese Lager wurden speziell entwickelt, um die u. U. zwischen Rotor, Stator und Lagern auftretenden Eigenschwingungen zu dämpfen, und können dadurch die Lagergebrauchsdauer sowie die Schmierfristen verlängern.
Da geräuscharme SKF Lager gegen vorhandene Rillenkugellager uneingeschränkt austauschbar sind, können sie ohne Modifizierung der Rotorwelle oder Deckscheibe eingesetzt werden.
Nutzen für den Anwender:
  • Minimierte Geräuschpegel und Eigenschwingungen
  • Produktivitätssteigerung
  • Einsparungen bei den Fertigungskosten
  • Leiser Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
  • 100% austauschbar gegen herkömmliche Lager
  • Lieferbar mit optimiertem Stahl- oder Messingkäfig
  • Spezifikation: Nachsetzzeichen VQ658
  • Verfügbar für SKF XL Hybrid und INSOCOAT 20
SKF logo