Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF XL-Hybridlager

Entwickelt und konstruiert für große Turbinen

SKF XL-Hybrid-Rillenkugellager helfen den Entwicklern von Gezeitenkraftwerken dabei, Turbinen gegen elektrischen Strom zu isolieren – bei gleichzeitiger hoher Zuverlässigkeit und exzellenten Leistungseigenschaften.

Nachgewiesene Leistung

SKF Hybridlager garantieren eine hervorragende Schmierfett-Lebensdauer, besonders in Situationen mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Hinsichtlich der Verschleißfestigkeit beim Betrieb in verunreinigten, unzureichend geschmierten Umgebungen sind Hybridlager den Ganzstahllagern überlegen. 
Tests haben darüber hinaus gezeigt, wie hervorragend sich Silikonnitrid beim Kontakt mit Laufbahnen aus Metall bei reiner Gleitreibung bewährt. Zurückzuführen ist dies auf die glattere Oberfläche und den höheren Härtegrad der keramischen Wälzkörper.

Flexible Lösungen

Die breite Auswahl an SKF XL-Hybrid-Rillenkugellagern deckt die gängigsten Größen ab, die in Generatoren für Windenergieanlagen eingesetzt werden. Für Multimegawatt-Turbinengeneratoren, die andere Lagergrößen oder andere Lagerungsanordnungen erfordern, bietet SKF individuelle Lösungen an.
SKF logo