Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungslösungen

Geringere Gefahr der Verunreinigung von Lagern und Meer

SKF Dichtungslösungen bieten maximalen Schutz vor Schmutzstoffen und verhindern das Eindringen von Seewasser sowie das Austreten von Schmierstoff. Für die Energiewandler von Gezeitenkraftwerken, die im Betrieb extremen Bedingungen ausgesetzt sind, bietet SKF Dichtungslösungen, die gegenüber Meerwasser beständig sind, sowie Schmierstoffe mit hoher Verschleißfestigkeit. Darüber hinaus sind Funküberwachungssysteme zur Leckmeldung erhältlich.

Hochwertige Materialien und Konstruktionen

Das Expertenwissen der SKF Ingenieure über Material und Dichtungskonstruktionen  ermöglicht die Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung von serienmäßigen und individuellen Dichtungslösungen mit integrierter Redundanz für alle Arten von Lageranwendungen, wie z. B. für Getriebe und Generatoren. Hierdurch kann die Gesamtzuverlässigkeit von Maschinen gesteigert werden.
Die hochwertigen SKF Dichtungswerkstoffe gewährleisten:
  • eine lange Gebrauchsdauer
  • einen zuverlässigen Betrieb
  • begrenzte Instandhaltung
SKF logo