Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Magnetlager

Vorteile berührungsfreier Lager

Magnetlager
Immer mehr Werke stellen von hydraulischen auf elektromechanische Systeme um. Die Magnetlager von SKF sorgen für einen reibungslosen Wechsel.

SKF Magnetlager rotieren ohne Flächenkontakt, sodass keine Reibung und kein Verschleiß eintritt. Durch den einfachen, hermetischen Aufbau entfallen auch Dichtungen und damit die Notwendigkeit von Schmiersystemen. SKF Magnetlager laufen öl- und nahezu wartungsfrei, selbst unter aggressivsten Betriebsbedingungen. Diese Lager sind eine saubere, umweltverträgliche Lösung und reduzieren die Gefahr der Umweltverschmutzung.

SKF Magnetlager kombinieren eine präzise Drehbewegung mit minimalen Schwingungen und haben diverse Vorteile:
  • Schmierfreier Betrieb
  • Sauber und frei von Verunreinigungen
  • Zuverlässig
  • Geringe Schwingungen
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Wassertauglich
  • Eingebaute Zustandsüberwachung
SKF logo