Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF @ptitude Decision Support

Das SKF Entscheidungsfindungssystem @ptitude Decision Support hilft den Betreibern, die Maschinen der Anlage in Betrieb zu halten. Diese Entscheidungsfindungssoftware kann eine Vielzahl von Datenquellen auswerten (ERP, EAM/CMMS u.a.). Das erleichtert genaue, einheitliche und zeitnahe Entscheidungen und Arbeitsaufträge und stimmt diese unternehmens– oder konzernweit aufeinander ab. 

Die Software bündelt Erkenntnisse aus unterschiedlichen Datenquellen und stellt die Informationen bereit, die für eine effektive Maschinen- und Prozessanalyse, Diagnose, Berichterstattung und Störungsbeseitigung erforderlich sind. SKF @ptitude Decision Support ersetzt die arbeitsintensive Datenanalyse durch einen automatisierten Prozess, der die Wahrscheinlichkeit spezifischer Anlagen- und Prozessfehler ermittelt und geeignete Maßnahmen vorschlägt.

SKF @ptitude Decision Support etabliert eine konsistente Methodik unter allen Mitarbeitern Ihrer lokalen oder globalen Organisation, sodass Ihre Mitarbeiter schnell Folgendes bestimmen können:
  • Welches Problem ist aufgetreten?
  • Wie ernst ist das Problem?
  • Was sollte getan werden – Priorität?
  • Welche Risiken bestehen hinsichtlich Produktivität, Qualität, Arbeits- und Umweltschutz?

Nutzen für das Unternehmen des Anwenders:  
  • Optimierte Effizienz der Maschinen und Anlagen
  • Verbesserte zeitliche Auslastung
  • Kürzere Schulungszeiten
  • Niedrigere Ausfallwahrscheinlichkeit durch frühere Fehlerbeseitigung
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Verbesserte Betriebseffizienz

Leistungsfähige Struktur für die Erfassung, Vorhaltung und Anwendung von Wissen
SKF logo