Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zustandsüberwachungssystem SKF Multilog DMx

Mobiler Schutz und Überwachung

Das eigensichere, zertifizierte SKF Multilog Online System DMX kombiniert Maschinenschutz und Zustandsüberwachung in einem Gerät, das direkt am Maschinenaggregat angebaut werden kann. Das Gerät erlaubt eine ständige Datenerfassung zur Vorhersage bzw. Vermeidung eines Ausfalls. Es schützt die Maschine, indem es die Bediener auf Probleme hinweist, die zu möglicherweise katastrophalen Ausfällen führen könnten.

Durch den kompakten modularen Aufbau des Systems sind nur wenig Kabel, Schaltschränke und Isolierdurchführungen erforderlich. Dies spart Zeit und Geld bei der Installation. Durch den niedrigen Energieverbrauch wird außerdem Energie eingespart.
SKF logo