Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Dichtungen und Dichtungssysteme

Eine Kernkomponente

Die richtige Dichtung reduziert die Reibung, hält den Schmierstoff im Lager und verhindert, dass Verschmutzungen in das Lager eindringen. All dies trägt dazu bei die Lagerlebensdauer zu verlängern. SKF kann Ihnen helfen die richtige Dichtung für Ihre Anwendung auszuwählen. SKF Dichtungen werden in vielen Größen, Bauformen und Werkstoffen angeboten. SKF Dichtungen und Dichtungssysteme:
  • Für hohe und niedrige Betriebstemperaturen
  • Bei Bedarf chemikalienbeständig
  • Geringere Nachschmier- und Reinigungskosten
  • minimale Leckage und minimale Umweltschäden

SKF Dichtungsbauformen

  • Radial-Wellendichtringe
  • Kolbendichtungen
  • Gleitringdichtungen
  • V-Ringdichtungen
SKF logo