Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kräne

Sicherer und zuverlässiger dank SKF Produkten und Dienstleistungen

Kräne
In den letzten Jahren sind die Kräne auf den Öl- und Gasplattformen kleiner geworden, die Bohrinselkräne allerdings größer. Im Allgemeinen wollen die Betreiber die Plattformkräne so klein wie möglich halten, um die Konstruktions- und Instandhaltungskosten der Plattformen zu reduzieren. Je nach Inseltyp bewegen sich die Kapazitäten der größeren Kräne im Bereich von 15 bis 100 Tonnen.

Unabhängig von Krangröße oder -typ sind seine Komponenten extrem hohen Lasten ausgesetzt und arbeiten in schwierigen Umgebungen. Die Verbesserung von Sicherheit und Zuverlässigkeit ist daher von größter Bedeutung. Mit den Lager-, Dichtungs-, Schmierungs- und Instandhaltungslösungen von SKF können Sie dieses Ziel erreichen.

Lösungen

SKF logo