Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsüberwachungssystem SKF Multilog DMx

Mobiler Schutz und Überwachung

Das eigensichere, zertifizierte SKF Multilog Online System DMX kombiniert Maschinenschutz und Zustandsüberwachung in einem Gerät, das direkt am Maschinenaggregat angebaut werden kann. Das Gerät erlaubt eine ständige Datenerfassung zur Vorhersage bzw. Vermeidung eines Ausfalls. Es schützt die Maschine, indem es die Bediener auf Probleme hinweist, die zu möglicherweise katastrophalen Ausfällen führen könnten.

Durch den kompakten modularen Aufbau des Systems sind nur wenig Kabel, Schaltschränke und Isolierdurchführungen erforderlich. Dies spart Zeit und Geld bei der Installation. Durch den niedrigen Energieverbrauch wird außerdem Energie eingespart.
SKF logo