Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Turbinen

Überwachung und Wartung sind unverzichtbar

Turbine
Hohe Schwingungspegel, hohe Temperaturen und die Gefahr von Stromschäden ‒ das sind nur einige Gründe, weshalb Turbinen in der Öl- und Gasindustrie konstant überwacht und geschützt werden müssen. Wenn Störungen Maßnahmen oder Aufarbeitungen an der Maschine erforderlich machen, können die Arbeiten manchmal Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen.

SKF ‒ Ihr zuverlässiger Partner

Da Turbinen ein wichtiger Faktor im Produktionsprozess sind, bietet SKF eine Vielzahl an Lösungen für ihren zuverlässigen Betrieb an: von modernen Wellenkupplungssystemen bis hin zu hochentwickelten Zustandsüberwachungs- und Anlagenverwaltungssystemen (Asset Management Systems).

Lösungen

SKF logo