Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gehäuse

Aufnahme hoher Lasten

Lagergehäuse nehmen die Last des Lagers auf und tragen dadurch zur Verlängerung der Lagergebrauchsdauer bei. Die Gehäusewerkstoffe müssen jedoch in der Lage sein, die Verformungen durch hohe Lasten und Stoßbelastungen aufzunehmen. Gehäusebohrungsdurchmesser und Bohrungsrundheit müssen exakt zum Lager passen, sonst kann die Lebensdauer drastisch reduziert werden.

Robuste Lageraufnahmen von SKF

Mit SKF Lagergehäusen wird eine hervorragende Lagerfunktion sichergestellt. Die Lager laufen bei tiefen Temperaturen mit längeren Nachschmierintervallen, geringerer Wartung und längerer Lagerlebensdauer.
SKF logo