Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Dichtungen und Dichtungssysteme

Eine Kernkomponente

Die richtige Dichtung reduziert die Reibung, hält den Schmierstoff im Lager und verhindert, dass Verschmutzungen in das Lager eindringen. All dies trägt dazu bei die Lagerlebensdauer zu verlängern. SKF kann Ihnen helfen die richtige Dichtung für Ihre Anwendung auszuwählen. SKF Dichtungen werden in vielen Größen, Bauformen und Werkstoffen angeboten. SKF Dichtungen und Dichtungssysteme:
  • Für hohe und niedrige Betriebstemperaturen
  • Bei Bedarf chemikalienbeständig
  • Geringere Nachschmier- und Reinigungskosten
  • minimale Leckage und minimale Umweltschäden

SKF Dichtungsbauformen

  • Radial-Wellendichtringe
  • Kolbendichtungen
  • Gleitringdichtungen
  • V-Ringdichtungen
SKF logo