Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lüfter und Gebläse

Für eine zuverlässige Luftzirkulation

Lüfter und Gebläse
Gebläselager (Lager in Ventilatoren und Gebläsen) laufen häufig bei hohen Drehzahlen und relativ niedrigen Radiallasten. Ein Einsatz bei extrem niedrigen und extrem hohen Temperaturen sowie an schwer zugänglichen Orten ist ebenfalls nicht ungewöhnlich. Meist dient der Luftstrom gleichzeitig zum Materialtransport, sodass sich Rückstände auf dem Flügelrad absetzen und zu Unwuchtfehlern führen, wodurch Verfügbarkeitszeit und Lebensdauer der Gebläse sinken.

SKF kann Sie dabei unterstützen

Spezielle Betriebsbedingungen stellen häufig hohe Anforderungen an das Gebläselager. SKF hat die Lösung. SKF ist mit den möglichen Anwendungsfällen sehr gut vertraut und hat eine Vielzahl bewährter Lösungen für Gebläse und Klimaanlagen entwickelt. Mit diesen Lösungen sorgt der Anwender für einen kostengünstigen und störungsfreien Betrieb.

Lösungen

SKF logo