Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Pumpen zur Brandbekämpfung

Unverzichtbarer Schutz offshore oder onshore

Pumpe zur Brandbekämpfung
Trotz der extremen Betriebsbedingungen und rauen Umgebungen müssen Brandbekämpfungspumpen absolut zuverlässig arbeiten und einfach instandzuhalten sein. Offshore ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit unerlässlich, wenn die Pumpen mit Meerwasser gespeist werden. Sowohl die Pumpen auf hoher See als auch an Land müssen viel aushalten: sich schnell ausbreitende Feuer und eine extreme Hitzebildung.

SKF unterstützt Sie

Mit vielfältigen Lösungen hilft SKF den Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Zum umfangreichen SKF Lösungsangebot gehören Wälzlager genauso wie Antriebsstrangkomponenten und Anlagenmanagement-Services. Nachstehend finden Sie Beispiele, wie SKF Lösungen Ihre Brandschutzausrüstung optimieren können.

Lösungen

SKF logo