Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ventile

Unerlässlich für Betrieb und Sicherheit

Ventil
Ventile sind in der Öl- und Gasindustrie sowie in der HPI-Branche (Hydrocarbon Processing Industry) weit verbreitet. Sie regeln Ströme, Drücke, Niveaus und isolieren Prozesse. Da die Ventile die Prozessparameter steuern, sind viele von ihnen ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Sie sind jedoch korrosiven Umgebungen und Prozessflüssigkeiten ausgesetzt, die zu Verunreinigung, Verkleben, Erosion und/oder Korrosion interner Komponenten und schließlich zum Versagen der Ventile führen können.

Schutz vor Korrosion und Ausfällen

Mithilfe von SKF Produkten und Dienstleistungen arbeiten Ventile auch unter anspruchsvollsten Bedingungen einwandfrei und sicher. Das SKF Lösungsportfolio umfasst neben robusten Lagern, Dichtungen und Gehäusen auch regelmäßige Funktionstests einschließlich der Prüfung der elektronischen Regelkreise.

Lösungen

SKF logo