Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kompressoren

Kompressor
Kompressoren in der Hydrocarbon-Prozessindustrie und der Öl- und Gasindustrie lassen sich im Allgemeinen in die folgenden Kategorien einteilen:
  • Hochgeschwindigkeits-Kreiselverdichter
  • Kolbenkompressoren in Anwendungen mit niedrigen Volumina und hohen Drücken
  • Gasschraubenkompressoren für die Verteilung von Erdgas durch Rohrleitungsnetze und den Einsatz in aggressiven chemischen Umgebungen
SKF hat eine Reihe von Lösungen entwickelt, um die Kosteneffizienz zu verbessern und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Lösungen

SKF logo