Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Pumpen zur Brandbekämpfung

Unverzichtbarer Schutz offshore oder onshore

Pumpe zur Brandbekämpfung
Trotz der extremen Betriebsbedingungen und rauen Umgebungen müssen Brandbekämpfungspumpen absolut zuverlässig arbeiten und einfach instandzuhalten sein. Offshore ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit unerlässlich, wenn die Pumpen mit Meerwasser gespeist werden. Sowohl die Pumpen auf hoher See als auch an Land müssen viel aushalten: sich schnell ausbreitende Feuer und eine extreme Hitzebildung.

SKF unterstützt Sie

Mit vielfältigen Lösungen hilft SKF den Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Zum umfangreichen SKF Lösungsangebot gehören Wälzlager genauso wie Antriebsstrangkomponenten und Anlagenmanagement-Services. Nachstehend finden Sie Beispiele, wie SKF Lösungen Ihre Brandschutzausrüstung optimieren können.

Lösungen

SKF logo