Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Turbinen

Überwachung und Wartung sind unverzichtbar

Turbine
Hohe Schwingungspegel, hohe Temperaturen und die Gefahr von Stromschäden ‒ das sind nur einige Gründe, weshalb Turbinen in der Öl- und Gasindustrie konstant überwacht und geschützt werden müssen. Wenn Störungen Maßnahmen oder Aufarbeitungen an der Maschine erforderlich machen, können die Arbeiten manchmal Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen.

SKF ‒ Ihr zuverlässiger Partner

Da Turbinen ein wichtiger Faktor im Produktionsprozess sind, bietet SKF eine Vielzahl an Lösungen für ihren zuverlässigen Betrieb an: von modernen Wellenkupplungssystemen bis hin zu hochentwickelten Zustandsüberwachungs- und Anlagenverwaltungssystemen (Asset Management Systems).

Lösungen

SKF logo