Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Chemiewerk spart 111 000 EUR an Wartungskosten durch ODR-Programm von SKF

Das Problem

In einem nordamerikanischen Chemiekonzern fielen reihenweise Vakuumpumpen aus. Die Ausfälle führten zu einem Anstieg der Wartungskosten. Das Management war überzeugt, dieses Problem durch ein ODR-Programm lösen zu können, und suchte nach einem Anbieter, der seine Erfahrungen in einem Pilotprojekt für eine Hauptproduktionseinheit unter Beweis stellen sollte.

Die SKF Lösung

Der Anwender entschied sich für eine umfassende ODR-Lösung von SKF, bei der Monitoring-Hardware und -Software, Prozessimplementierungen und ausführliche Praxisschulungen kombiniert werden. Das Projekt begann mit einer eingehenden Zustandsprüfung mit anschließender Festlegung der Programmziele: Die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen (MTBF = Mean Time Between Failures) sollte verdoppelt und die Wartungskosten um 50 % gesenkt werden. SKF prüfte zusammen mit dem Kunden die Bedienerabläufe und passte diese Abläufe so an, dass die Bediener in geeigneten Abständen die wichtigsten Maschinenzustände messen. Es wurden Abläufe für das Datenmanagement festgelegt und eindeutige Zuständigkeiten definiert.

Die Ergebnisse

Nach Ablauf des Pilotprojekts hatte das Werk die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen nicht nur verdoppelt, sondern sogar vervierfacht. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten konnten um 73 % gesenkt werden – 23 % mehr als geplant. Das Pilotprojekt gilt als großer Erfolg und das Konzernmanagement plant, die SKF Lösung auf mehrere hundert internationale Standorte auszuweiten.  

Zusammenfassung der Einsparungen:
  • Mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen der Hauptanlagen (vor ODR): 3 Monate 
  • Mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen der Hauptanlagen (seit ODR): 14 Monate 
  • Wartungskosten (vor ODR): €151 150 
  • Wartungskosten (seit ODR): €39 850 
  • Einsparungen in der Wartung: €111 300 
Hinweis: Alle Angaben sind gerundet und basieren auf Informationen des Kunden. Individuelle Einsparungen können von dieser Berechnung abweichen.
SKF logo