Verlängerung der mittleren Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen bei Gebläsen
Das Problem

Die Lösung
Der Betreiber beauftragte SKF mit einer Fehlerursachenanalyse. Nach Auswertung der Analyse entwickelte und realisierte SKF eine Gesamtlösung mit Wartungs- und Instandhaltungsschulungen und -werkzeugen für die Mitarbeiter sowie einer Modernisierung der Lager und Schmierstoffe.Das Ergebnis
Die Raffinerie erzielte mehrere wichtige Vorteile:- Verlängerung der mittleren Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen
- Weniger ungeplante Stillstandzeiten
- Niedrigere Instandhaltungskosten
- Verbesserte Sicherheit
- Geringerer Schmierstoffverbrauch
Kapitalrendite (ROI)
- Kapitalrendite der SKF Lösung über 37 Monate 410 %
- Nettonutzen: € 119 847
- (Wälzlager, Ausrichtung, Schulungen, Werkzeuge): € 29 250
- Investitionen in die SKF Lösung
- Gesamtwert: € 149 097
- Arbeitskosten (4 Mitarbeiter x 4,3 Stunden x 26 EUR/Std. x 19): € 8 497
- Komponenten (7 400 EUR pro Gebläse x 19) € 140 600
- Ausfallkosten:
- (Mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen von 12 auf 37 Monate verlängert)
- Verringerung der Gebläseausfälle: 9 Ausfälle weniger
- Anzahl der Gebläse: 12
Hinweis: Alle Angaben sind gerundet und basieren auf Informationen des Kunden. Individuelle Einsparungen können von dieser Berechnung abweichen.