Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zustandsabhängige und zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Zustandsabhängige Instandhaltung

Zustandsabhängige/zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Bei der zustandsabhängigen Instandhaltung (Predictive Maintenance, PdM) werden die Maschinen und Anlagen auf drohende Ausfälle geprüft. Bei möglichen Betriebsstörungen wird die Zeit bis zum Ausfall prognostiziert. 

Im Gegensatz zu den meisten PdM-Programmen, die mit der Erkennung eines Problems und der Prognose der Restlebensdauer enden, nutzt SKF diese Informationen als Grundlage für die Problemdiagnose. Unser Hauptziel ist es zu ermitteln, welche zuverlässigkeitsorientierten Maßnahmen erforderlich sind, um eine Verlängerung der Maschinenlebensdauer zu erreichen.

Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (Proactive Reliability Maintenance, PRM)

Im Rahmen eines PRM-Servicevertrags von SKF werden Best Practices aus der zustandsabhängigen Instandhaltung und zusätzliche Maßnahmen umgesetzt, um Betriebsstörungen systematisch zu analysieren. Anschließend führen unsere Spezialisten die nötigen Schritte durch, um das Wiederauftreten typischer Störungen zu verhindern. Mittels Leistungsindikatoren und Betriebsprüfungen helfen wir Ihnen, die branchentypischen Benchmarks zu erreichen.

Lösungen

SKF logo