Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ersatzteilmanagement

Ersatzteilmanagement
Bei der Lagerbestandsverwaltung müssen Angebot und Nachfrage in ein Gleichgewicht gebracht werden, sodass der Anwender bei minimalem Lagerbestand und minimalem Risiko die Lagerbestandsgesamtkosten senken kann. SKF bietet ein Ersatzteilplanungs-, Rationalisierungs- und Optimierungsprogramm an, das Störungen analysiert und beseitigt oder ein Instandhaltungsprogramme prüft.

Dabei werden die Kosten für Betriebsunterbrechungen, Bestellzeiten, die Folgen für Sicherheit und Umweltschutz, Kapitalkosten, Lagerkosten und Abschreibungen berücksichtigt. Die Analyse berücksichtigt wichtige, teure und selten nachgefragte Ersatzteile. Nach Abschluss der Auswertung wird ein Kosten-Risiko-Bericht mit konkreten Maßnahme- bzw. Einkaufsempfehlungen erstellt.
Die SKF Ersatzteilservices bieten Ihnen folgende Vorteile:
  • Senkung der Lagerhaltungskosten
  • Objektive Grundlage für die Bestandsverwaltung
  • Geringere Wahrscheinlichkeit von Fehlbeständen
  • Niedrigere Gesamtkosten (TCO) des Supply-Chain-Managements
  • Besserer Zustand der Ersatzteile
  • Ersatzteilverwaltung entsprechend der Bedeutung für die Betriebsfähigkeit
SKF logo