Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Motoren

Hohe Betriebstemperaturen und Kraftstoffkosten

Kompressorstation
Hubkolbenmotorverdichter sind für die Kraft zuständig, mit der das komprimierte Erdgas durch eine Pipeline transportiert oder Petrochemikalien durch Downstream-Anlagen befördert werden.

Als frühe Kompressorkonstruktionen wurden zahlreiche dieser Motoren bereits vor vielen Jahren installiert, als sowohl die Kraftstoffkosten wie auch das Streben nach Energieeffizienz noch sehr gering waren. Heutzutage ist der kraftstoffineffiziente Betrieb von Hubkolbenmotorverdichtern bei hohen Temperaturen ein wachsendes Problem. SKF unterstützt Sie.

Leistungssteigerung mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Mithilfe von SKF Lösungen lassen sich Kolbenkompressoren für den Einsatz bei höheren Temperaturen und geringerem Wartungsaufwand aufrüsten. SKF Lager- und Buchsenlösungen verlängern die Gebrauchsdauer und senken die Instandhaltungs- und Betriebskosten.

Lösungen

SKF logo