Lager der SKF Explorer Leistungsklasse
Für längere Beständigkeit und Gebrauchsdauer

- Rillenkugellager
- Zylinderrollenlager
- Schrägkugellager
- Pendelrollenlager
- CARB Toroidalrollenlager
- Kegelrollenlager
Upgrade der SKF Explorer Leistungsklasse
Alle SKF Explorer-Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer-Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Nutzen für den Anwender:
- Längere Verfügbarkeitszeiten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Beständig gegen Verschmutzung
- Höhere Produktivität
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
- Hervorragender Verschleißwiderstand