Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Garden tools

Electric power tools for garden applications include:

  • Blower/Vacuums, used as both a blower and a vacuum
  • Chain saw, a hand-held power saw mainly used to cut tree limbs
  • Edger, a tool with a rotating blade used to cut grass along driveways
  • Grass shears and hedge cutters, respectively used for lawn trimming and shaping hedges or bushes. Both the tools work with two metal blades which move in opposite directions.
  • Grass trimmer, this tool uses a fast spinning line (plastic or wire) to trimm grass etc.
  • Power sprayer, consisting of a pump providing consistent high pressure of water or other liquids


Solutions

SKF logo