Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schleifmaschinen-Ankerwelle

Gebläseenden

Das Lager muss für hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen, schwere Lasten und staubige Umgebungen geeignet sein.

SKF bietet ein einreihiges Rillenkugellager mit leicht schleifender Gummidichtung oder Metallschirmen an (je nach Umgebungsbedingungen). Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, werden Polymerkäfige mit guter Elastizität und guter Beständigkeit bei Mangelschmierung verwendet. Zur Leistungssteigerung werden Spezialschmierstoffe für hohe Drehzahlen und geringe Leckage eingesetzt.

Kollektorseite (Commutator end)

Das Lager muss für hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und staubige Umgebungen geeignet sein.

SKF bietet ein einreihiges Rillenkugellager mit leicht schleifender Gummidichtung an, das eine gute Staubbeständigkeit und Drehzahlverträglichkeit aufweist. Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, werden Polymerkäfige mit guter Elastizität und guter Beständigkeit bei Mangelschmierung verwendet. Es werden Spezialschmierstoffe für hohe Drehzahlen und geringe Leckage eingesetzt.

SKF logo