Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schleifmaschinen-Ankerwelle

Gebläseenden

Das Lager muss für hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen, schwere Lasten und staubige Umgebungen geeignet sein.

SKF bietet ein einreihiges Rillenkugellager mit leicht schleifender Gummidichtung oder Metallschirmen an (je nach Umgebungsbedingungen). Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, werden Polymerkäfige mit guter Elastizität und guter Beständigkeit bei Mangelschmierung verwendet. Zur Leistungssteigerung werden Spezialschmierstoffe für hohe Drehzahlen und geringe Leckage eingesetzt.

Kollektorseite (Commutator end)

Das Lager muss für hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und staubige Umgebungen geeignet sein.

SKF bietet ein einreihiges Rillenkugellager mit leicht schleifender Gummidichtung an, das eine gute Staubbeständigkeit und Drehzahlverträglichkeit aufweist. Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, werden Polymerkäfige mit guter Elastizität und guter Beständigkeit bei Mangelschmierung verwendet. Es werden Spezialschmierstoffe für hohe Drehzahlen und geringe Leckage eingesetzt.

SKF logo