Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kompressoren

Mit SKF die Kompressorzuverlässigkeit und -leistung optimieren

Kompressoren
Kompressoren in Kraftwerken werden für die Werks- und Steuerluft sowie zum Rußblasen benötigt und unterscheiden sich je nach Werkslayout, Ausrüstungsalter und Systemkonfigurationen. Ob Radial-, Kolben- oder Schraubenverdichter oder eine Kombination daraus – alle Kompressoren arbeiten unter extremen Bedingungen.

Kraftwerkskompressoren sind hohen Temperaturen, Schwingungspegeln und Drehzahlen ausgesetzt, genau wie die großen Elektromotoren, die in ihnen arbeiten. Diese Motoren sind für den Energieerzeugungsprozess unabdingbar, gleichzeitig aber anfällig für Schäden durch elektrischen Überschlag und Ströme.

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Kompressorlösungen und helfen unseren Kunden in zahlreichen Schwerindustrien dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern und die Betriebskosten zu senken.
SKF logo