Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Brecher

Hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Lagerüberlastungen

Kohlebrecher
Die Lager, Dichtungen und anderen Komponenten einer Maschine, die Tonnen von Rohstoffen in ein nutzbares Produkt umwandelt, sind höchsten Beanspruchungen ausgesetzt. Stoßbelastungen, starke Schwingungen, Schmutz, Staub und extreme Verunreinigungen können zur Überlastung oder Verunreinigung der Lager, zum Auslaufen von Schmierstoff und in der Folge zu vorzeitigen Lagerausfällen und teuren ungeplanten Stillstandszeiten führen.

SKF bietet eine Reihe von Lager-, Abdichtungs- und Schmierungslösungen an, mit denen sich die extremen Zuverlässigkeitsanforderungen der vier wichtigsten Brechertypen besser erfüllen lassen: Backenbrecher, Kegelbrecher, Kreiselbrecher und Prallbrecher.
SKF logo