Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektromotoren

Steigern Sie die Zuverlässigkeit mit SKF

Elektromotoren
Die großen Elektromotoren der Kompressoren, Pumpen und Gebläse eines Kraftwerks machen es eigentlich erst möglich, dass das Werk Energie produziert. Sie sind für die Energieerzeugung genauso unverzichtbar wie alle anderen Anlagen. Allerdings sind sie auch hohen Temperaturen, Schwingungspegeln und Drehzahlen ausgesetzt und anfällig für Schäden durch elektrischen Überschlag und Ströme.

Mit Lagern, Überwachungssystemen oder der statischen und dynamischen Motorprüfung unterstützt Sie SKF bei der Verbesserung von Motorzuverlässigkeit, Energieeffizienz und vielem mehr.
SKF logo