Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Förderanlagen

SKF Lösungen für Förderanlagen

Pneumatische Förderanlage
Asche-Förderanlagen entfernen die Flugasche aus den Abscheiderbehältern und transportieren sie weiter zur Wiederaufbereitung oder zur Entsorgung. Der reibungslose Betrieb dieser Förderanlagen ist unabdingbar für die Produktion, doch führt die hochabrasive Umgebung häufig zur Verunreinigung der Lager und zu Schmierungsproblemen – und in der Folge zu teuren Stillstandszeiten.

SKF Produkte und Dienstleistungen unterstützen Sie. Von Lagern und Dichtungen bis hin zu Überwachungssystemen und Dienstleistungen bieten wir zahlreiche Lösungen an, mit denen Sie die Gebrauchsdauer der Motoren, Getriebe und Komponenten von Förderanlagen verlängern können.

Lösungen

SKF logo