Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schlammpumpen

Abrasive Pumpenbedingungen

Schlammtank
Schlammpumpen befördern angefeuchtete Flugasche zu Absetzbecken oder Magazinen und sind wie alle Industriepumpen den üblichen Betriebsbedingungen ausgesetzt: hohe Drücke, Temperaturen, Schwingungen und Geräuschpegel. Doch Flugasche-Pumpen und Motoren arbeiten in einer hochabrasiven Umgebung, die sie noch anfälliger für Störungen, ungeplante Stillstandszeiten und hohe Betriebskosten macht.

Wir unterstützen Sie

Damit diese Pumpen mit einem Höchstmaß an Effizienz arbeiten können, sind hochzuverlässige Lösungen mit geringem Wartungsaufwand vonnöten. SKF kann diese Anforderungen erfüllen. Unser Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungssystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo