Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Luftvorwärmer

Für extreme Temperaturen und hohe Drehzahlen

Luftvorwärmer sind ein wesentlicher Teil des Luft- und Gaskreislaufs eines Dampfkessels. Ihre Aufgabe ist die Wärmeübertragung von den Rauchgasen zur Verbrennungsluft, bevor sie in den Ofen geleitet wird.

Diese auch Lufterwärmer genannten Einheiten sind großer Hitze und hohen Drehzahlen ausgesetzt, was die effektive Anlageninstandhaltung erschwert. Hier unterstützen Sie SKF Spezialisten mit unserem modernen Sortiment an industriellen Klimageräten.

Lösungen

SKF logo