Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dosierbandwaagen (Stock feeders)

Langlebige Brennstoffzufuhr

Dosierbandwaage
Um im Kessel die notwendige Hitze zu erzeugen, liefern Dosierbandwaagen nach Gewicht eine einheitliche, exakte Brennstoffmenge an die Brennkammer. Mit der Zeit können abrasive Verunreinigungen und hohe Temperaturen die Komponentenlebensdauer bei Dosierbandwaagen verkürzen und dadurch die Instandhaltungskosten und Stillstandszeiten erhöhen. Mit dem umfangreichen SKF Sortiment an Produkten und Dienstleistungen können Betreiber die Gebrauchsdauer Ihrer Anlagen verlängern.

Lösungen

SKF logo