Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Rührwerke

Raue Betriebsbedingungen

Bei der Rauchgasentschwefelung sorgen Rührwerke dafür, dass der Kalkschlamm im Vorratstank gut durchmischt wird, bevor er im Absorptionsprozess zum Einsatz kommt. In dieser anspruchsvollen Umgebung sind Verfügbarkeit und Effizienz nur schwer sicherzustellen, da korrosive Materialien, starke Schwingungen und Belastungen die Lager und Dichtungen rasch altern lassen. 

SKF unterstützt Sie mit einer Reihe von robusten Lagern und Dichtungen sowie modernen Überwachungssystemen und Dienstleistungen.

Lösungen

SKF logo