Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Entschwefelungskompressoren

Hochleistungslösungen von SKF

Um das Vermischen von SO2 und Kalk zu beschleunigen, sorgen Aufoxidationskompressoren für einen kontinuierlichen Luftstrom durch das Oxidationsbett.

Aufoxidationskompressoren sind in der Regel Kreiselverdichter, die mit 100% Leistung laufen. Hohe Drehzahlen, Temperaturen und Schwingungspegel können zu ungeplanten Stillstandszeiten führen. Mit SKF können Betreiber die Kompressorzuverlässigkeit in mehrerer Hinsicht verbessern und dadurch Stillstände verhindern. Zu den SKF Lösungen für Kompressoren gehören neben Lagern, Dichtungen und Überwachungssystemen auch die statische und dynamische Überprüfung von Elektromotoren.

Lösungen

SKF logo